Opublikuj swoje produkty
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E - A3000 open WC flush valve DN 20 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to the electronic module 5 m, solenoid flush valve including enclosed throttle insert for reducing flush volume, waterproof electric T-junction for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm with ventilation holes, mounting from the front with safety screws, including piezo push-button. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    Opis
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030068203
    • Rodzina produktuFlushing systems
    • Grupa produktuElectronic WC flushing systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)245
    • Szerokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka