Opublikuj swoje produkty
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X

    EXOS Disinfectant dispenser EXO629X

    EXOS disinfectant dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, front with application note, cylinder lock with key, suitable for liquid hand disinfectant or lotion, 800 ml refill container, with stainless steel pull lever, dispenser mechanism on the front for easy refilling, including mounting material.

    Dimensions 120 x 345 x 120 mm (W x H x D)

    Opis
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      Accent colour stainless steel
      Basic colour stainless steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008938
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuDisinfectant dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)345
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)2.17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDispensers and acceptance units

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka