Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny483113
    • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
    • Grupa produktuAuxiliary unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-22
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings