Opublikuj swoje produkty
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Safe panel design offers ease of use with a separate control equipment compartment for link management and interfacing with other systems.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-quantum-dinrail
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuQuantum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Panelboards
  • OmniClass Number23-27 15 21 11
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Control Panel