Opublikuj swoje produkty
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
    SAN DECO

    Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect

    Decostucco is an acrylic-based polished Venetian plaster (stucco veneziano) that achieves a glossy, marble-effect finish on interior walls. 

    Containing quartz, limestone, and pigments, it is trowel-applied for a smooth, luminous surface.

    polished Venetian plaster, stucco veneziano, marble effect

    Opis
    • Decostucco seamlessly complements any interior decor, infusing spaces with the natural beauty and timeless elegance of marble while offering endless creative possibilities.

      This acrylic emulsion–based decorative plaster features a smooth, putty-like texture and a rich color palette that enhances interiors with a luminous, airy ambiance, creating a refined sense of spaciousness.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydecorative-plaster-decostucco
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuDecorative Plasters
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTynk
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka