Opublikuj swoje produkty
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(10 recenzje)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Opis
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycelosia-D5
    • Rodzina produktuLouvers
    • Grupa produktuSun protection louver
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)10
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE