Opublikuj swoje produkty
A5047 - Cabinet, Medicine
SEPS2BIM

A5047 - Cabinet, Medicine

Medicine cabinet mounted in wall with a mirror front. Approximate size 15" W x 25" H x 4" D.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5047
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuMedicine
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia