Opublikuj swoje produkty
F0235 - Chair, Executive, Side
SEPS2BIM

F0235 - Chair, Executive, Side

Executive side chair, 35" high x 26" wide x 27" deep with cushioned seat, back and arms. Straight leg or sled base available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0235
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuExecutive
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1040
  • Szerokość (mm)640
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia