Opublikuj swoje produkty
M1850 - Typewriter, Electric
SEPS2BIM

M1850 - Typewriter, Electric

Electric typewriter. Unit is an electronic typewriter with spell check and automatic correction. It features 10, 12, or 15 characters per inch pitch, margin adjustment and phrase storage. Used for general typing tasks such as forms, envelopes, labels and letters.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM1850
  • Rodzina produktuTypewriter
  • Grupa produktuElectric
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia