Opublikuj swoje produkty
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Wall mounted cabinet with 1 or 2 doors, approximately 22" H X 18" W X 21" D. This unit is designed to organize and store darkroom materials. The unit has two or three adjustable shelves. The construction is a double wall that is utilized throughout. All hardware used is of the highest quality including full length piano hinges, positive action roller latches, and brushed metal wire pulls.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX1040
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuWall Hung
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia