Opublikuj swoje produkty
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-106
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)16.44
    • Szerokość (cale)6.5
    • Głębokość (cale)16.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)47
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne