Opublikuj swoje produkty
B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included

B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included

B-0507-03, Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included
Opis
  • Floor mounted single pedal valve w/ polished chrome plated brass body, Deck mount rigid/swivel dummy gooseneck for remote locations, 5 13/16" rigid/swivel gooseneck
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0507-03
  • Rodzina produktuManual Faucets
  • Grupa produktuPedal Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)7.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne