Opublikuj swoje produkty
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Opis
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA_01_wall_fixture
    • Rodzina produktuA.01
    • Grupa produktuOutdoor
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)185
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna