Opublikuj swoje produkty
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Opis
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCity_Pendant
    • Rodzina produktuCity
    • Grupa produktuPendant
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)342
    • Szerokość (mm)555
    • Głębokość (mm)555
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)5.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna