Opublikuj swoje produkty
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Opis
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConvex_wall_fixture
    • Rodzina produktuConvex
    • Grupa produktuWall fixture
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna