Opublikuj swoje produkty
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Opis
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGrid_wall_mounted
  • Rodzina produktuGrid
  • Grupa produktuWall fixtures
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)96
  • Szerokość (mm)1250
  • Głębokość (mm)96
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)4.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna