Opublikuj swoje produkty
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Opis
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylumo-ceiling
    • Rodzina produktuLumo
    • Grupa produktuCeiling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)216
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCast Aluminum
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka