Publicar produtos
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm

    Pedra Small Knob 20mm

    Traduzido por Google,

    Projetado para valorizar espaços modernos e clássicos, nosso Puxador Pequeno Pedra traz um requinte renovado aos seus armários e gavetas. Feito em mármore genuíno, cada puxador apresenta texturas orgânicas exclusivas e veios naturais, garantindo que nenhum seja igual ao outro.

    Pré-vedado para maior durabilidade, o Pedra combina a elegância da pedra natural com a resiliência prática, tornando-se uma escolha luxuosa e funcional para espaços internos e externos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapedra-small-knob-20mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosPedra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware