Publicar produtos
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Mantendo o design clássico em T, porém em um formato menor, o puxador Tezra para armários é prático e discretamente refinado. Pode ser instalado tanto na vertical quanto na horizontal, adaptando-se ao seu estilo e preferência. Fabricado em aço inoxidável, o Tezra proporciona um visual moderno e sofisticado, valorizando o seu espaço.

    Confira nossa linha de puxadores para armários e dê um toque de harmonia e estilo à sua cozinha, lavanderia ou banheiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatezra-cabinetry-t-pull-ss
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosTezra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware