TrenchFormer 6″- 24″
O TrenchFormer é um sistema de moldagem de concreto pré-projetado e moldado no local para formar valas de drenagem de superfície, bacias de captação, perseguições de serviços públicos e vazios em colocações de concreto. O sistema inclui perfis de forma de poliestireno expandido (EPS), trilhos embutidos de aço, pernas sem flutuação patenteadas, grades e retentores de grade. O TrenchFormer está disponível em várias configurações de largura, profundidade, inclinação e fundo de vala. O TrenchFormer substitui a formação manual de materiais pesados, rasgos de chaveta e batentes de água normalmente necessários por drenos de valas e perseguições de serviços públicos.
Seus componentes são feitos nos tamanhos mais comumente construídos. O TrenchFormer consiste em segmentos de forma pré-inclinada de 8 pés (2,4 M). As seções anteriores estão disponíveis em uma variedade de inclinações.
Os segmentos possuem ranhuras deformantes integrais para fácil remoção e ranhuras longitudinais de comprimento total para espaçamento entre trilhos coplanares.
Os componentes de aço são trilhos angulares com pinos de ancoragem soldados em centros de 11 pol. (280 mm) nos cantos externos. Pernas sem flutuação rosqueadas em forma de U de 1/2 pol. (12,7 mm) são presas a guias horizontais em cada trilho. Cada extremidade de trilho é projetada para aceitar um clipe de alinhamento de trilho que retém segmentos de trilho adjacentes.
Os conjuntos pré-fabricados de trilhos em L e em T permitem a instalação em campo de voltas de 90° em qualquer lugar do layout pré-inclinado. Esses conjuntos possuem reforço de trilho embutido nas áreas onde as grades não são suportadas em outros sistemas. Este reforço fornece capacidade de carga para classificações de carga AASHTO H2O.
A tubulação de saída é encaixada em uma ranhura anular feita na forma de EPS antes da concretagem. Para junções de valas ou para grandes tamanhos de saída, são fornecidas quatro bacias de captura. Uma seleção de grades e tampas sólidas está disponível para várias cargas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |