Publicar produtos
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL

    40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL

    Traduzido por Google,

    Cabine de duche de transferência de três peças, em conformidade com a ADA, ideal para remodelações. Apresenta dimensões internas de 91,4 cm x 91,4 cm para conformidade com a ADA, soleira chanfrada de 2,2 cm, ralo central, base pré-nivelada, paredes reforçadas com revestimento de madeira, flange de encaixe duplo, prateleira para sabonete integrada, acabamento em acrílico durável, garantia de 30 anos e fabricada nos EUA. Encomende com um assento de duche dobrável instalado de fábrica, barras de apoio e outros acessórios de duche para cumprir as diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ½”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 7/8” barrier free threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40-1-4-x-38-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Left-Valve-Wall-APFQ3637BF3PL
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Transfer Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros