Publicar produtos
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom de 60" x 38" em conformidade com a norma ANSI B, projetada para espaços maiores. Possui um degrau baixo de 4" para facilitar a entrada, base pré-nivelada, fibra de vidro com superfície acrílica aplicada, garantia de 30 anos e fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 60” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF6038SHPANRRF
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosANSI B Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro