Publicar produtos
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    Traduzido por Google,

    Os Painéis ACH 27 são compostos por uma chapa externa de aço, núcleo de espuma rígida de poliuretano e face interna com alumínio.

    Especificação
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaACH27
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de produtosWall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)1035
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    África América do Sul América do Norte Europa Ásia