Publicar produtos
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
    Eaton

    UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord

    Traduzido por Google,
    A régua de energia de nível médico PS-615-HG-OEM fornece energia para componentes móveis conectados por plugue montados em um rack, mesa ou pedestal em salas de cirurgia, áreas de atendimento a pacientes, salas de terapia, ambientes de imagem e áreas administrativas. Em conformidade com as especificações UL 1363A, este filtro de linha de 120 V, 50/60 Hz possui um plugue NEMA 5-15P-HG de nível hospitalar e seis tomadas NEMA 5-15R-HG de nível hospitalar que incluem tampas de segurança com trava integradas. Antimicrobiano protegido com tecnologia Silver Iconic registrada na EPA e em conformidade com a FDA, conhecida por inibir o crescimento de micróbios em superfícies. Dois disjuntores de 15A reconfiguráveis ​​integrados controlam a energia para todas as tomadas e protegem o filtro de linha contra sobrecargas. O design sem interruptor evita que a unidade seja desligada acidentalmente. O cabo de alimentação de 15 pés fornece amplo alcance à fonte de alimentação. As abas e flanges de montagem permitem instalar o PS-615-HG-OEM em uma ampla variedade de superfícies, como postes de soro, carrinhos móveis, carrinhos de emergência e estações de trabalho médicas móveis. A caixa toda em metal garante segurança e durabilidade garantida em ambientes exigentes.
    Especificação
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 5.70 x 14.40 Shipping Weight (lbs.) 3.50 Unit Dimensions (hwd / in.) 13.75 x 2.5 x 1.5 Unit Weight (lbs.) 2.25 Material of Construction Metal Integrated Keyhole Mounting Slots Yes (Includes flanges) Receptacle Color White Color (AC Line Cord) White Color White Outlets Measurement (Center to Center) 38.7mm Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center) Distance between end tabs = 330.20mm Anti-Microbial Protected Yes Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPS-615-HG-OEM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.75
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)2.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution