Publicar produtos
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
    Eaton

    1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD

    Traduzido por Google,
    O console de montagem em rack 1U B021-000-19 da Tripp Lite apresenta um display LCD integrado de 19", teclado completo de 88 teclas e touch pad, tudo em um gabinete montável em rack 1U. O kit de cabo KVM incluído permite a conexão a um computador PS/2 ou KVM , e um adaptador PS/2 para USB está incluído, que pode ser usado para conectar a um computador USB ou KVM. A unidade possui uma porta de passagem USB 2.0 para conexão de um periférico USB, como uma unidade flash, cartão CAC leitor etc. .Construído com carcaça de aço resistente.Compatível com a Lei de Acordos Comerciais Federais (TAA) para compras programadas GSA.
    Especificação
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 6.00 x 23.70 x 32.50

      Shipping Weight (lbs.) 38.70

      Unit Packaging Type Box

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.7 x 17.7 x 28.4

      Unit Weight (lbs.) 31

      Material of Construction SECC (Steel, Electrogalvanized, Cold rolled, Coil)

      Color Black

      Rackmountable Yes

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1, RoHS, REACH

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      Console Screen Size (inches) 19

      Console Screen Aspect Ratio 16:9

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB021-000-19
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.7
    • Largura (polegadas)17.7
    • Profundidade (polegadas)28.4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution