Publicar produtos
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    O sistema de ventilador ultra-silencioso foi projetado para resfriar home theaters, centros de entretenimento e gabinetes de áudio e vídeo. Este kit inclui duas unidades de ventilador único, uma exaustão e uma entrada. além de um controlador térmico. Cada ventilador usa um motor personalizado projetado para minimizar o ruído durante as variações de velocidade e é certificado pela CE e RoHS. Contendo rolamentos de esferas duplos com capacidade para 67.000 horas, a unidade pode ser montada em qualquer direção. Apresenta uma estrutura de alumínio usinado CNC com um moderno acabamento preto escovado. Os ventiladores são configurados para expelir o ar da estrutura, mas isso pode ser revertido para a entrada de ar usando uma chave de fenda. Inclui todo o hardware necessário para montar facilmente a unidade em um gabinete e alimentá-la através de uma tomada de parede padrão.

    Controlador térmico

    O controlador térmico possui um processador integrado que fornece uma leitura digital das temperaturas do gabinete. A programação inclui um modo de termostato fácil de usar, controle de velocidade do ventilador e um modo SMART que ajusta automaticamente a velocidade do ventilador para reagir às temperaturas circundantes. Inclui um display LCD retroiluminado com memória de backup para recuperar suas configurações durante falhas de energia.

    Conectando Unidades Adicionais

    Para gabinetes que exigem mais fluxo de ar, ventiladores de gabinete da série AIRPLATE S adicionais podem ser conectados ao controlador térmico incluído. Até seis ventoinhas podem compartilhar o mesmo controlador térmico ou fonte de alimentação de tomada de parede. AIRPLATE S3/T3 contém uma ventoinha, AIRPLATE S7/T7 contém duas ventoinhas e AIRPLATE S9/T9 contém três ventoinhas.

    Formulários

    Este sistema de resfriamento ultra-silencioso é popular em uma variedade de aplicações, incluindo home theaters, centros de entretenimento e gabinetes de áudio e vídeo; e gabinetes e racks menores com computadores, receptores, amplificadores e outros equipamentos AV.

    • Um sistema de ventilador duplo ultra-silencioso projetado para gabinetes de refrigeração que requerem o mínimo de ruído.
    • Possui um processador integrado que fornece uma leitura digital das temperaturas do gabinete.
    • A programação inclui controle de termostato, controle de velocidade do ventilador e modo de economia de energia SMART.
    • Duas unidades de ventiladores com controlador, contendo molduras de alumínio usinadas em CNC com um moderno acabamento preto escovado.
    • Dimensões de cada unidade: 6,3 x 6,3 x 1,3 pol | Fluxo de ar total: 104 CFM | Ruído Total: 19 dBA | Rolamentos: Esfera dupla

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Infinity-Airplate-T8-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Fan
    • Familia de productoCabinet Fan System
    • Grupo de produtosAirplate
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.1
    • Largura (polegadas)1.3
    • Profundidade (polegadas)11.7
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Nome UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment