Publicar produtos
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.

    AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    Um sistema de ventilador silencioso projetado para ser montado em registros de parede ou piso para aumentar o fluxo de ar. Ao aumentar o ar quente e frio proveniente de registros fracos, você pode aumentar o conforto do ambiente e reduzir os custos de energia. Apresenta um display LCD com controle de termostato inteligente e velocidades de ventilador personalizáveis. A estrutura de montagem é construída em alumínio anodizado com detalhes usinados em CNC, pintado de branco fosco para uma aparência profissional. Possui ventiladores de pás do estator controlados por PWM que são projetados para aplicações de alta pressão estática, como dutos. Inclui hardware e fonte de alimentação necessários para prender a unidade em uma abertura de registro existente e alimentá-la através de uma tomada.

    Programação Inteligente

    O controlador em cada unidade possui monitoramento térmico ativo que pode acionar os ventiladores para funcionar nas temperaturas de resfriamento e aquecimento que você definiu, bem como ajustar automaticamente as velocidades do ventilador para responder a temperaturas variadas. O controlador também pode ser configurado para funcionar continuamente em velocidades manualmente. Apresenta exibição de temperatura, fácil de ligar e desligar e memória de backup.

    Ventiladores PWM de lâmina de estator

    O sistema utiliza motores DC de alto desempenho que são controlados usando PWM (Pulse Width Modulation). Essa tecnologia permite que as ventoinhas duplas de 92 mm funcionem suavemente em velocidades de RPM extremamente baixas sem gerar ruídos do motor ou eletromagnéticos. Além disso, os ventiladores apresentam um design de lâmina de estator com alta classificação de pressão estática, especializado para fornecer fluxo de ar mesmo em aplicações onde o movimento do ar está sendo restrito, como através de dutos. O motor abriga rolamentos de esferas duplos com classificação de 67.000 horas e são certificados pela CE e RoHS.

    • Um sistema de ventilador silencioso projetado para melhorar o fluxo de ar de registro de parede e piso dos sistemas HVAC.
    • Controlador LCD programável com termostato de aquecimento e resfriamento e velocidades de ventilador automatizadas.
    • Quadro de alumínio premium com detalhes usinados em CNC, pintado com acabamento branco fosco.
    • Possui ventiladores de lâmina de estator que podem fornecer forte fluxo de ar de dutos de alta pressão estática.
    • Cabe APENAS 4 x 10 pol. Registradores | Fluxo de ar: 120 CFM | Ruído: 18 Dba | Inclui adaptador de parede

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Infinity-Airtap-T4-Register-Booster-Fan-with-Thermostat-4x10
    • Familia de productoRegister Booster Fans
    • Grupo de produtosAirtap
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniclassHVAC Specialized Equipment