Publicar produtos
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    3.7 de 5 estrelas3.7(32 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Fornece cobertura para espaços de 15 x 15 pés com tetos planos ou inclinados de 8 pés a 11 pés de altura.
    • 10 configurações do ventilador - 7 velocidades, modo Sleep, modo Whoosh - que simula brisas naturais e Timer.
    • A luz LED regulável possui 16 configurações de brilho distintas.
    • Equilibrado de fábrica e testado em termos de som para garantir que cada ventoinha nunca balance, chacoalhe ou clique.
    • Funciona com Alexa para controle de voz, dispositivo Alexa vendido separadamente.

    Como destaque na Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidencialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: L3127-X5-PB-00-02-E-F532-S34-V03
      Item Weight: 11 pounds
      Product Dimensions: 52 x 52 x 11.4 inches
      Item model number: L Series
      Batteries: 1 Lithium ion batteries required. (included)
      Size: 52"
      Color: Cocoa/Black
      Style: Modern
      Finish: Glossy
      Material: Plastic
      Shape: Circular
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Wattage: 3.00
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: LED
      Luminous Flux: 988 lm
      Certification: energy_star
      Special Features: Works with Amazon Alexa, Wi-Fi Enabled, Remote Control Included, Works with Google Assistant, Integrated LED Light Kit, 2 downrods included: 6-inch and 12-inch
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Installation Guide (1), Mounting Bracket (1), Control Box (1), Wiring Cover (1), LED Diffuser Ring (1), Mounting Ball (1), M5 Screws with Tooth Washer (6), Painted M3.5 Screws (2), M4 Socket Head Cap Screws (4), M8 Bolt (1), M8 Washer (1), M8 Nylock Nut (1), Wedge (1), 4 mm Self-TappingScrew (1), Steel Pin (1), Lower Cover Trim (1), Lower Cover Ring (1), Extension Tube (2), Motor Unit (1), Airfoils (3), Remote Control (1), 3V CR Coin Battery (1), Wiring Harness (1), Warranty Registration Card (1), WiFi module (1), LED Lens cover (1)
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Battery Cell Type: Lithium Manganese Dioxide
      Assembled Diameter: 52 inches

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBig-Ass-Fans-Haiku-L-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de produtosIndoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans