Publicar produtos
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    4.7 de 5 estrelas4.7(22 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Diâmetro de 10 pés com extensão de 2 pés incluída recomendado para espaços de 60 x 60 pés e tetos de 15 a 25 pés.
    • O motor é Wet Rated para os padrões UL para uso interno ou externo.
    • Sinta-se até 10 graus 10° F mais frio no verão; economize até 30% no aquecimento no inverno.
    • Inclui controlador de parede com fio que é montado na caixa de junção padrão de um único grupo ou na superfície da parede; conecta-se com cabo CAT5 de 10 V (CAT5 não incluído).
    • Potência de entrada e disjuntor necessário: 100-125 VCA, 1 Φ, 50/60 Hz, 10 A.

    Como destaque na Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidencialFan #VentiladorComercial #VentiladorDeTeto

    Especificação
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Size: 10-ft
      Finish: Silver/Black
      Power: Source DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Sound Level: 35 dB
      Extension Length: 2 Feet
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ul_listed
      Special Features: Variable Speed, Quiet, Indoor/Outdoor
      Usage: Indoor/Outdoor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBig-Ass-Fans-10-Ft-Essence-8-Blade
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de produtos8 Blade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans