Publicar produtos
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 de 5 estrelas4.3(27 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Diâmetro de 8 pés com extensão de 2 pés incluída recomendado para espaços de 50 x 50 pés e tetos de 15 a 25 pés.
    • Inclui hardware de montagem para instalação de vigas de barra.
    • Sinta-se até 10 graus 10° F mais frio no verão; economize até 30% no aquecimento no inverno.
    • Potência de entrada e disjuntor necessário: 100-125 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Controlador de parede com fio incluído.

    Como destaque na Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidencialFan #VentiladorComercial #VentiladorDeTeto

    Especificação
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • Familia de productoCeiling Fan
    • Grupo de produtos8 Blade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans