Publicar produtos
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    Traduzido por Google,

    Descrição do produto

    Um ventilador de alto fluxo de ar projetado para controlar os níveis de temperatura e umidade de seu forro, porão, sótão e garagem. Este sistema também pode reduzir os níveis de umidade para evitar o crescimento de mofo, enquanto ventila odores e outros poluentes nocivos como o radônio de sua casa. Os ventiladores são ajustados para soprar em direção à estrutura de montagem. Apresenta um display LCD com termostato inteligente e controle de desumidificação, bem como velocidades de ventilador personalizáveis. A construção para serviço pesado inclui uma estrutura de montagem em alumínio anodizado e ventiladores com classificação IP-44. Possui duas ventoinhas DC de 120 mm controladas por PWM que são altamente eficientes na maximização do fluxo de ar com níveis mais baixos de ruído e potência. Inclui hardware e fonte de alimentação com fio de 6 pés necessários para montar a unidade em uma superfície e alimentá-la através de uma tomada.

    Programação Inteligente

    O controlador incluído em cada unidade possui monitoramento ativo de temperatura e umidade. As velocidades do ventilador podem ser programadas para se ajustarem automaticamente a altas e baixas temperaturas e umidade. O programa também pode definir os ventiladores para funcionar continuamente ou em um temporizador em velocidades personalizadas. Também apresenta avisos de alarme, alertas de falha do ventilador, modo econômico e memória de backup. Inclui uma sonda de sensor com fio de 12 pés. Até dois AIRTITAN S3/T3 ou dois AIRTITAN S7/T7 podem ser vinculados a um controlador para compartilhar a mesma programação.

    Desempenho de serviço pesado

    O sistema de ventilador é fechado em alumínio resistente com protetores de ventilador em espiral. Utilizando motores DC que são controlados usando PWM (Pulse Width Modulation), os ventiladores podem maximizar o fluxo de ar enquanto reduzem o ruído e o consumo de energia. Além disso, a ventoinha de 120 mm tem classificação IP-44 para ser altamente resistente a líquidos e partículas de poeira. O motor abriga rolamentos de esferas duplos com capacidade para 67.000 horas e são certificados pela CE e RoHS.

    • Um ventilador de alto fluxo de ar projetado para fornecer controle de temperatura e umidade para espaços de rastreamento e porões.
    • Reduza a umidade para evitar o crescimento de mofo, enquanto ventila odores e poluentes com ar fresco.
    • Controlador programável com sonda com fio, pode ajustar o fluxo de ar em resposta a temperaturas e umidade.
    • Estrutura de alumínio anodizado para serviço pesado com ventiladores com classificação IP-44 para ser altamente resistente a líquidos e poeira.
    • Inclui Adaptador de Parede | Dim.: 11,7 x 6,1 x 1,8 pol. | Fluxo de ar: 240 CFM | Ruído: 32 Dba | Rolamentos: Esfera dupla

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Infinity-Airtitan-T7-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-12inch
    • Familia de productoCrawl Space and Basement Fans
    • Grupo de produtosAirtitan
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniclassHVAC Specialized Equipment