Publicar produtos
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust
AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust

    AC Infinity AIRTITAN T8, Crawlspace Basement Ventilator Fan, with Temperature and Dehumidistat Controller, IP-44 Rated, Exhaust

    Traduzido por Google,

    Descrição do produto

    Um ventilador de alto fluxo de ar projetado para controlar os níveis de temperatura e umidade do seu forro, porão, sótão e garagem. Este sistema reduz os níveis de umidade para evitar o crescimento de mofo enquanto elimina odores e outros poluentes nocivos como o radônio de sua casa. Apresenta um display LCD com termostato inteligente e controle de desumidificação, bem como velocidades de ventilador personalizáveis. A construção para serviço pesado inclui uma estrutura de montagem em aço inoxidável e ventiladores com classificação IP-44. Possui duas ventoinhas DC de 120 mm controladas por PWM que são altamente eficientes na maximização do fluxo de ar com níveis mais baixos de ruído e potência. Inclui hardware e fonte de alimentação com fio de 8 pés necessários para montar a unidade em uma superfície e alimentá-la através de uma tomada.

    Programação Inteligente

    O controlador em cada unidade possui monitoramento ativo de temperatura e umidade que pode ser programado para alterar a velocidade do ventilador para responder a variações de temperatura e umidade. O programa também pode definir os ventiladores para funcionar continuamente ou em um temporizador em velocidades personalizadas. Também apresenta avisos de alarme, alertas de falha do ventilador, modo econômico e memória de backup. Inclui sonda de sensor com fio de 12 pés.

    Desempenho de serviço pesado

    O sistema de ventilador é fechado em aço inoxidável resistente com protetores de ventilador em espiral. Utilizando motores DC que são controlados usando PWM (Pulse Width Modulation), os ventiladores podem maximizar o fluxo de ar enquanto reduzem o ruído e o consumo de energia. Além disso, as ventoinhas duplas de 120 mm têm classificação IP-44 para serem altamente resistentes a líquidos e partículas de poeira. O motor abriga rolamentos de esferas duplos com capacidade para 67.000 horas e são certificados pela CE e RoHS.

    • Um sistema de ventilador projetado para fornecer ventilação e controle de umidade para espaços de rastreamento e porões.
    • Reduza a umidade para evitar o crescimento de mofo enquanto elimina odores e poluentes de sua casa.
    • Controlador programável com sonda com fio, pode ajustar o fluxo de ar em resposta a temperaturas e umidade.
    • Estrutura de aço inoxidável para serviço pesado com ventiladores com classificação IP-44 para ser altamente resistente a líquidos e poeira.
    • Inclui Adaptador de Parede | Projeto: Exaustão | Dim.: 18 x 9 x 1,6 pol. | Fluxo de ar: 240 CFM | Ruído: 32 Dba

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Infinity-Airtitan-T8-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-Exhaust
    • Familia de productoCrawl Space and Basement Fans
    • Grupo de produtosAirtitan
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniclassHVAC Specialized Equipment