Publicar produtos
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    AC Infinity CLOUDPLATE T7-N, Rack Mount Fan Panel 2U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    Traduzido por Google,

    Detalhes do produto

    Um sistema de ventilador de resfriamento inteligente projetado para ser montado em uma ampla variedade de racks de 19 polegadas que exigem resfriamento silencioso ou com alto fluxo de ar. Manter uma temperatura ideal para equipamentos montados em rack evita o superaquecimento, garante desempenho constante e prolonga sua vida útil. O sistema está alojado em uma sólida construção de alumínio que ocupa duas unidades de rack de espaço (2U). Cada quadro de alumínio é anodizado com um acabamento escovado leve, depois os cantos usinados em CNC e as bordas chanfradas para uma aparência profissional de alta qualidade. Este modelo possui três ventiladores de rolamento de esferas duplos de engenharia personalizada com classificação de 67.000 horas e certificados pela CE e RoHS. Os ventiladores são configurados para admissão de ar mais frio e devem ser posicionados próximos à parte inferior do rack; uma versão de escape deste modelo está disponível, vendida separadamente. Este kit completo inclui a unidade de ventilador 2U, sonda térmica com fio de 6 pés, manual do usuário, parafusos de montagem em rack, porcas de gaiola e fonte de alimentação com fio de 6 pés.

    Resfriamento Inteligente

    A programação inclui um termostato fácil de usar e um modo SMART que ajusta automaticamente a velocidade do ventilador para reagir a temperaturas variadas. Recursos adicionais incluem alertas de alarme, acionadores de falha do ventilador, configuração de economia de energia, bloqueio de tela e memória de backup. Seis velocidades de ventoinha estão disponíveis com três configurações de brilho da tela. Atrás da unidade há uma porta de expansão que pode controlar outra unidade CLOUDPLATE ou um kit de ventilador duplo de teto de rack AC Infinity.

    Desempenho e aplicativos

    Este sistema de resfriamento de rack 2U possui controle de velocidade do ventilador programável, permitindo que funcione para uma ampla variedade de aplicações de montagem em rack. Com um nível de ruído que pode chegar a 10 dBA, o sistema de ventiladores pode ser usado para ambientes onde é necessário baixo ou mínimo ruído, como home theater, estúdio, DJ e racks de áudio e vídeo. Uma classificação máxima de fluxo de ar de 220 CFM fornecerá resfriamento suficiente para racks de servidor, rede, TI e equipamentos que exigem alto fluxo de ar.

    • Um sistema de ventilador inteligente projetado para refrigeração de áudio, vídeo, DJ, servidor, rede e racks de equipamentos de TI.
    • Protege o equipamento montado em rack contra superaquecimento, problemas de desempenho e vida útil reduzida.
    • Controlador de termostato programável com controle de velocidade automatizado, avisos de alarme e memória de backup.
    • Construção em alumínio anodizado premium com detalhes usinados em CNC para uma aparência profissional.
    • Tamanho: 2U Rack Space | Projeto: Ingestão | Fluxo de ar: 50 a 220 CFM | Ruído: 10 a 36 dBA | Rolamentos: Esfera dupla

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Infinity-Cloudplate-T7-N-Cooling-Fan-system-2U-Intake
    • Familia de productoRack Fan Systems
    • Grupo de produtosCloudplate
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.5
    • Largura (polegadas)1.5
    • Profundidade (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Nome UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 13 15
    • Título OmniclassLocal Area Network Devices