Publicar produtos
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O painel TMP fornece uma aparência quase perfeita para paredes e tetos internos. Um painel de acesso pintável com uma flange de metal que é recuada 3/4" da face da moldura para aplicação de gesso.
Especificação
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosNon-Rated Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36_01
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniclassAccess Panels