Publicar produtos
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    Traduzido por Google,

    O Painel de Acesso da Série TM é um painel multiuso para instalação em uma abertura em gesso, alvenaria, tijolo ou painéis. O flange de 1" cobre a abertura cortada. Fornece acesso a uma ampla variedade de instalações de parede ou teto, incluindo encanamento, HVAC e comunicações.

    Especificação
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-AP-TM
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosNon-Rated Access Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels