Publicar produtos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

Traduzido por Google,
A série FD são nossos painéis de acesso isolados à prova de fogo com um acabamento padrão de 1" para montagens de teto de 1 hora e 2-3 horas com listagem de teto não combustível em tamanhos de 24" x 36"
Especificação
  • Standard 1" trim insulated fire-rated access panels for 1 hour ceiling assemblies.
    Standard 1" Trim Insulated Fire-rated Access Panels for 2-3 Hour Ceiling Assemblies With Non-Combustible Ceiling Listing in Sizes to 24" x 36"

    Frame & Trim:  16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48" for Walls, 24" x 36" for Ceilings

    Optional Features: Stainless or Galvanized Construction, Mortise Prep or Mortise Lock Installed, Knurled Knob, Paint Colors.

    Fire-Rating of FD & FDS:

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-Fire-Rated-Ceiling-FD
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosFire-Rated Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniclassAccess Panels