Publicar produtos
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

Traduzido por Google,
A Série XPES são painéis de acesso de aço inoxidável à prova de intempéries projetados para exteriores de gesso e estuque. O material de acabamento é aplicado à porta especialmente projetada para combinar com as paredes circundantes.
Especificação
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosExterior Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniclassAccess Panels