Publicar produtos
JL Industries | Access Panel Security SP
JL Industries | Access Panel Security SP

    JL Industries | Access Panel Security SP

    Traduzido por Google,
    A Série SP é o painel de acesso de segurança JL original em aço de calibre 10 para edifícios de detenção. Projetado para aplicações de segurança de serviço pesado.
    Especificação
    • Frame: 2” x 2” x 3/16” angle frame with 2” Flange, welded at corners with 1" door stop.

      Door: 10 gauge plate steel door mounted on two heavy-duty detention hinges welded to the frame.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: See Detention Lock Options on product page. Can be ordered with lock prep or lock installed.

      Anchors: Heavy duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

      Sizes:
      Min. Size 8” x 8” (20.3 x 20.3 cm)
      Max. Size Wall: 48” x 48” (121.9 x 121.9 cm)
      Max. Size Ceiling: 24” x 24” (71.1 x 71.1 cm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-AP-SP
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosSecurity Access Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels