Publicar produtos
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

Traduzido por Google,

A Série XPA é um painel de acesso embutido em aço isolado e resistente às intempéries.
Para uso externo

Especificação
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosExterior Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso