Publicar produtos
BFL Series Lift Tables

BFL Series Lift Tables

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Os elevadores da série BFL foram projetados para aplicações de alto curso que também exigem grandes plataformas. Essas plataformas elevatórias hidráulicas são projetadas para mover vários paletes ou grandes cargas até o nível do piso ou para mezaninos altos. Esses grandes elevadores são todos construídos com pernas de aço tubulares para maximizar a rigidez da unidade e minimizar o peso. Informe-se sobre estes elevadores hidráulicos para venda hoje!

A Advance tem as unidades mais padrão de elevadores de tesoura multiestágio (MSL e BFL) na indústria. Também construímos unidades de design personalizado com frequência. As fotos anexadas são de uma unidade que construímos este mês. As especificações são plataforma 7′ X 13′, curso de 23′ e capacidade de 12.000#. Se o seu cliente tiver um pedido de elevador de viagem alto, não deixe de falar conosco. Temos muita experiência com grandes mesas elevatórias mecânicas.

Especificação
  • These units are equipped with the patented “Platform Centering Device”.

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop.
    • These units are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with return lines.
    • The oil reservoirs are mild steel for long life.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Two bi parting electrically interlocked folding gates are optional.
    • A manual lowering valve is standard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBFLseriesLift
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de produtosHydraulic Lift Tables, Single-Stage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 11
  • Título OmniclassElevating Platform Lifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts