Publicar produtos
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)
Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)

    Elvoron Home Elevator HR / MR (Standard/Upgrade/Premium)

    4.0 de 5 estrelas4.0(32 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O que é um RH Elvoron? Sistema de acionamento hidráulico (Qualidade de passeio premium)

    Gabinete de acionamento compacto. Motor de bomba hidráulica submersa 3hp. Cabos de Suspensão de Aço de Qualidade Aeronáutica.

    O que é um Elvoron MR? Elevador residencial de acionamento em linha Elvoron MR (uma verdadeira economia de espaço - sem casa de máquinas)

    Sem Sala de Máquinas. Motor elétrico de acionamento em linha de 2 hp. Sem Fluido Hidráulico.

    Características do Elvoron HR/MR

    Disponível em 3 tamanhos de carro padrão, bem como tamanhos personalizados de até 18 pés quadrados

    Tamanhos padrão do carro:

    • 36" x 48"
    • 36" x 54"
    • 36" x 60"
    • 40" x 50"
    • 40" x 54"

    Disponível em 6 configurações de portas de patamar, incluindo configurações de múltiplas portas.

    Portão de carro sanfonado com interruptor de segurança em preto, branco ou branco antigo com ou sem 3 painéis de visão. Painéis opcionais de alumínio perfurado, acrílico bronze ou acrílico transparente.

    Ampla escolha de cores e materiais do painel de parede do carro.

    Escolha de acabamento em aço inoxidável escovado ou bronze polido a óleo em acessórios de metal (corrimão, painel de operação, placas de controle de parede).

    Escolha entre um acionamento hidráulico de cabo 1:2 silencioso ou um acionamento direto com engrenagem sem casa de máquinas.

    Arranque e paragem suaves.

    Carga nominal padrão de 750 lbs.

    Velocidade nominal de deslocamento de 40 pés por minuto. Alcance de viagem de até 50 pés.

    Faça até 6 paradas ou tenha um total de 6 portas de patamar.

    Operação de botão de pressão totalmente automática.

    Botões iluminados e display digital de piso.

    Iluminação automática do carro na entrada de passageiros.

    Iluminação embutida no teto com luminárias LED de baixa tensão.

    Corrimão de comprimento total localizado abaixo do painel de operação do carro.

    Sistema de energia de backup de emergência para luzes, fechaduras e operadores de portas.

    Parada de emergência e alarme.

    Sistema de abaixamento de bateria de emergência específico do piso.

    Capacidade de descida manual.

    Dispositivo de freio de segurança de cabo solto/quebrado.

    Intertravamentos da porta do elevador.

    Portão de carro sólido com interruptor de segurança.

    Componentes certificados UL ou CSA.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElvoron-HR-MR
    • Familia de productoHome Elevators
    • Grupo de produtosElvoron Home Elevator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Código CSI MasterFormat 201414 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Elevators
    • Número OmniClass23-23 11 11
    • Título OmniclassElevators
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts