Publicar produtos
Advantage Deck Tiles

Advantage Deck Tiles

Traduzido por Google,

Barato e fácil de instalar. Mas essas não são as únicas razões pelas quais você deseja comprá-los. Os clientes que remodelam seu antigo pátio, varanda ou telhado com Advantage Deck Tiles® o fazem porque desejam um espaço ao ar livre genuinamente bonito e duradouro. Embora optar por pintar sobre a superfície existente seja sempre uma opção, eles querem algo melhor, mais natural.


Especificação
  • Transform your patio, rooftop, or balcony with these premium teak deck tiles from Advantage Lumber—modular, hardwood deck tiles, crafted for easy installation and designed to deliver luxury exterior flooring with minimal maintenance. Made from naturally durable teak, these tiles offer outstanding weather-resistance, rot-resistance, and rich color variation in warm golden-brown tones. The interlocking tile system allows fast, tool-free placement over slabs or balconies, making them ideal for DIY outdoor living projects. With features like a fastener-free surface, excellent slip resistance, and minimal movement, these tiles combine aesthetic appeal with high-performance hardwood decking specifications. Built for commercial applications like rooftops and luxury dwellings, these teak deck tiles bring durable, maintenance-friendly, and visually striking exterior wood flooring to your project.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeck-tiles
  • Familia de productoWood Decking
  • Grupo de produtosDeck Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

América do Norte
United States