Publicar produtos
Mahogany (Red Balau) Decking

Mahogany (Red Balau) Decking

Traduzido por Google,

O mogno é uma madeira muito densa e muito dura. O uso de algumas ferramentas especializadas ou de qualidade superior pode ser necessário para obter bons resultados. Esta página lhe dará uma visão geral de sugestões de manuseio e construção que o ajudarão a obter excelentes resultados na construção do seu deck de Mogno.

Especificação
  • Discover the exceptional performance and timeless beauty of Advantage Lumber’s exotic mahogany and tropical hardwood decking, featuring premium species such as Red Balau (mahogany), Brazilian Redwood (Massaranduba), Garapa, and Tigerwood. These outdoor lumber options deliver superior rot resistance, high density, and a natural durability that stands up to the elements. Each board exhibits rich color variation, from deep red-brown to golden hues, with distinctive grain patterns and striping. Ideal for high-end decking, siding, and outdoor trim, this wood provides long-lasting weather stability, termite resistance, and a sophisticated, warm aesthetic for luxury exteriors.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicared-balau-decking
  • Familia de productoWood Decking
  • Grupo de produtosRed Balau
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

América do Norte
United States