Publicar produtos
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Traduzido por Google,
O Xci NB é um painel de isolamento rígido com alta eficiência energética, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, colado a uma camada de vidro revestida de alto desempenho em um lado e a uma placa de OSB ou compensado de 7/16″ ou 5/8″ no outro. Este produto foi projetado para uso em aplicações de paredes comerciais e residenciais do Tipo V, proporcionando isolamento contínuo e uma base para fixação de revestimento. Não rebaixe os parafusos. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações. Códigos e Conformidades: ASTM C 1289; Capítulo 26 do IBC e seção R316 do IRC; Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24, Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420; Escritório de Bens Domésticos e Serviços da Califórnia; Classificação UL para uso no Canadá.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxci-nb-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte