Publicar produtos
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
    AICA

    [NEW] CERARL Virutect

    Traduzido por Google,

    POR QUE VIRUTE?
    AICA gostaria de propor “Virutect” para sua instalação para reduzir o número de vírus nos produtos

    Ponto forte
    Virutect é o material de construção que possui desempenho antiviral.

    Mecanismo
    O vírus tem uma estrutura básica que consiste em uma membrana proteica e no ácido nucleico.
    O vírus cuja proteína no envelope é destruída será inibida de sintetizar a proteína e finalmente morrerá.

    Você conhece o risco de vírus e bactérias?
    ・Propagação de doença no edifício
    ・Perda de confiança de clientes e funcionários
    ・Diminuição de clientes
    ・Desconfiança da sociedade
    ・Interiores de edifícios insalubres


    Especificação
    • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 

      Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
      ■  High heat resistance and moisture resistance. 
      ■  Impact resistance. 
      ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacerarl-virutect
    • Familia de productoCERARL
    • Grupo de produtosNon-Combustible Decorative Panel
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-07-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2455
    • Largura (mm)935
    • Profundidade (mm)3
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)11.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Ásia