Publicar produtos
Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Traduzido por Google,
  • Certificado pela sueca Möbelfakta
  • Máx. carga 50 kg/prateleira
  • 2 prateleiras ajustáveis

Estante com superfície resistente. Duas das prateleiras são móveis.

Especificação
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1250
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units