Publicar produtos
Bookcase THEO 1000x450x2100mm

Bookcase THEO 1000x450x2100mm

Traduzido por Google,
  • Certificado pela sueca Möbelfakta
  • Máx. carga 50 kg/prateleira
  • Laminado

Estante com duas prateleiras fixas e três móveis. O painel traseiro é branco. As prateleiras são brancas com bordas na mesma cor da moldura.

Especificação
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:45 kg

    Approvals:Möbelfakta

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBookcase-THEO-1000x450x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units