Publicar produtos
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS

    Ceiling light EOS

    Traduzido por Google,
    • LED integrado
    • Acessórios moldados
    • Desenho industrial

      Plafon moderno com um design industrial elegante com detalhes e materiais únicos. A luminária se adapta a muitos ambientes e possui um LED regulável integrado, o que a torna uma luz muito conveniente e adaptável. Adequado para uso na cantina, sala de conferências e recepção.
    Especificação
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-light-EOS
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)63
    • Largura (mm)1180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps