Publicar produtos
Ceiling light SIRIUS
Ceiling light SIRIUS

    Ceiling light SIRIUS

    Traduzido por Google,
    • LED integrado
    • Acessórios moldados
    • Desenho industrial

      Plafon moderno com um design industrial elegante com detalhes e materiais únicos. A luminária se adapta a muitos ambientes e possui um LED regulável integrado, o que a torna uma luz muito conveniente e adaptável. Adequado para uso na cantina, sala de conferências e recepção.
    Especificação
      • Length:1200 mm
      • Height:75 mm
      • Max. wattage:50 W
      • Lumen:5150 Lm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:3.35 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-light-SIRIUS
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Peso líquido (Kg)3.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps