Publicar produtos
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm

    Traduzido por Google,
    • Sapateira com pingadeira
    • Cabide com dois compartimentos
    • Muitas combinações possíveis

      Casaco e sapateira combinados. Estão incluídos dois montantes montados na parede, uma sapateira com bandeja de gotejamento e um cabide com compartimentos de armazenamento e quatro ganchos de ancoragem. Pode ser combinado com uma seção adicional e vários tipos de acessórios
    Especificação
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:3
      • Weight:17.6kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-JEPPE-with-chubbys-add-on-unit-1790x900x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1790
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)17.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_90_20_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakrooms